FSG 5 NBR-55 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.00663

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße5
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM5-AG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussM5-AG
FSG 5 NBR-55 M5-AG
Attribut Wert
d2 2,60 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5 mm
G1 M5-AG
H 19 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 2 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 5
Faltenanzahl 2,50
Anschluss M5-AG
Werkstückradius min. (konvex) 7,50 mm
Volumen 0,03 cm³
Saugkraft 0,32 N
Abreißkraft 0,80 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Gewicht 1,50 g
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSG 5 NBR-55 M5-AG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP