SAB 50 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00672
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 50 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 39,5 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,1 mm
G1 G3/8"-IG
H 36,9 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 11,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3