SAB 100 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.00678

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße100
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1,5
SAB 100 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 77 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 100,80 mm
G1 G3/8"-IG
H 56,60 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 25,80 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 190 N
Abreißkraft 357 N
Querkraft 295 N
Querkraft geölte Oberfläche 214 N
Volumen 115 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 90 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 100
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 88,20 g
Produktfamilie SAB
Faltenanzahl 1,50


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAB 100 NBR-60 G3/8-IG

Der Sauggreifer SAB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.