FSGA 63 NK-45 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00693
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 63
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
FSGA 63 NK-45 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 44,5 mm
Dmax(S) 68 mm
dn 4,4 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-IG
H 49 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 14 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3