Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing vernickelt |
Anschluss | G1/4-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 48 mm |
Dmax(S) | 67 mm |
Ds | 61,10 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 46,30 mm |
LG1 | 20 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 14,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 82 N |
Abreißkraft | 130 N |
Querkraft | 145 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 77 N |
Volumen | 28,80 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 65 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 52,90 g |
Produktfamilie | SAB |
Faltenanzahl | 1,50 |
Bestellhinweise: SAB 60 NBR-60 G1/4-IG
Der Sauggreifer SAB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.