Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 53 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 14,50 mm |
d2 | 33 mm |
D1 | 58,60 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 60 mm |
Ds | 50 mm |
H | 34 mm |
H2 | 12,30 mm |
H3 | 19 mm |
Z (Hub) | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 51,30 N |
Baugröße | 53 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Gewicht | 18,30 g |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 53 HT1-60 N018