FG 42 HT1-60 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.00885
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 42
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
FG 42 HT1-60 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 15 mm
d2 17,8 mm
D1 43,5 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
H 46 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Hub) 20 mm