SAOB 140x70 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00897
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 140 x 70 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
B1 67 mm
Bmax(S) 75 mm
Bs 70,1 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-IG
H 47,5 mm
L1 126 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 146 mm
Ls 141,1 mm
SW1 22 mm
Z 16,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3