SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00904
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 35 mm
L1 55,7 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3