SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00922
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 140 x 70 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Wert
B1 67 mm
Bmax(S) 75 mm
Bs 70,1 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-AG
H 39,5 mm
L1 126 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 146 mm
Ls 141,1 mm
SW1 17 mm
Z 16,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3