FSGA 14 HT1-60 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00932
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 14
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
FSGA 14 HT1-60 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 5 mm
Dmax(S) 14,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 12,5 mm
G1 G1/8"-AG
H 21,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z 5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3