FSGA 53 HT1-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00977
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 53
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
FSGA 53 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 33 mm
Dmax(S) 60 mm
dn 4,4 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-IG
H 49 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 12 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3