Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 9 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8"-IG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Vakuumanschluss | G1/8"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 4,10 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 9,50 mm |
Ds | 9 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 27 mm |
LG1 | 8,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Baugröße | 9 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Anschluss | G1/8-IG |
Werkstückradius min. (konvex) | 10 mm |
Volumen | 0,15 cm³ |
Saugkraft | 0,79 N |
Abreißkraft | 2,30 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Gewicht | 4,90 g |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 9 HT1-60 G1/8-IG
Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP