SAB 40 NBR-60 M14x1.5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01006
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 40 NBR-60 M14x1.5-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 M14x1.5-AG
H 28,8 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 10 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3