SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01024

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)60 x 30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffStahl
AnschlussM10-AG
Faltenanzahl1,5
SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,60 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 27 mm
L1 55,70 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,60 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 7 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 38 N
Abreißkraft 69,50 N
Querkraft 72,50 N
Querkraft geölte Oberfläche 41,70 N
Volumen 10,50 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 18 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Abmessung (LxB) 60 x 30
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Faltenanzahl 1,50
Gewicht 35,40 g
Produktfamilie SAOB


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG

Der Sauggreifer SAOB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.