SAOB 110x55 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01028
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 110 x 55 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
B1 53 mm
Bmax(S) 59 mm
Bs 55,1 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 35,5 mm
L1 98,8 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 114 mm
Ls 110,1 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 12 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3