SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01030

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)140 x 70
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffStahl
AnschlussM10-AG
Faltenanzahl1,5
SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
B1 67 mm
Bmax(S) 75 mm
Bs 70,10 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 39,50 mm
L1 126 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 146 mm
Ls 141,10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 16,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 165 N
Abreißkraft 355,20 N
Querkraft 472,70 N
Querkraft geölte Oberfläche 245,60 N
Volumen 106 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Abmessung (LxB) 140 x 70
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Faltenanzahl 1,50
Gewicht 120,70 g
Produktfamilie SAOB


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG

Der Sauggreifer SAOB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.