SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01032
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
Attribut Wert
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-AG
H 29 mm
L1 55,7 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 22 mm
Z 7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3