SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01034

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM14x1.5-AG
Faltenanzahl1,5
SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG
Attribut Wert
B1 40 mm
Bmax(S) 43 mm
Bs 40,60 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-AG
H 31,70 mm
L1 73,30 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 80,60 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 9 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 65 N
Abreißkraft 131,70 N
Querkraft 152,80 N
Querkraft geölte Oberfläche 73,60 N
Volumen 21,80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Abmessung (LxB) 80 x 40
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Faltenanzahl 1,50
Gewicht 36,30 g
Produktfamilie SAOB


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG

Der Sauggreifer SAOB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.