SAB 50 NBR-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.06.01055
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 50 NBR-60 RA
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 39,5 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,1 mm
H 36,6 mm
L4 31,8 mm
Z 11,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3