Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | RA |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 48 mm |
Dmax(S) | 67 mm |
Ds | 61,10 mm |
H | 41 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Hub) | 14,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 82 N |
Abreißkraft | 130 N |
Querkraft | 145 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 77 N |
Volumen | 28,80 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 65 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 49,20 g |
Produktfamilie | SAB |
Faltenanzahl | 1,50 |
Bestellhinweise: SAB 60 NBR-60 RA
Der Sauggreifer SAB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.