FGA-B 20 CR-60

Artikel-Nr.: 10.01.06.01088
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 20
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
FGA-B 20 CR-60
Attribut Wert
d 5,4 mm
D1 24 mm
Dk 14,3 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 20 mm
H 20 mm
Z 11 mm