FGA-B 30 CR-60 N053

Artikel-Nr.: 10.01.06.01090
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 30
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
FGA-B 30 CR-60 N053
Attribut Wert
d 5,4 mm
D1 37 mm
Dk 14,9 mm
Dmax(S) 40 mm
Ds 30 mm
H 26 mm
Z 12 mm