FGA-B 40 SI-50

Artikel-Nr.: 10.01.06.01093
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 40
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
FGA-B 40 SI-50
Attribut Wert
d 7,4 mm
D1 46 mm
Dk 20 mm
Dmax(S) 50 mm
Ds 40 mm
H 28 mm
Z 15 mm