FGA-B 50 CR-60 N044

Artikel-Nr.: 10.01.06.01094
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 50
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
FGA-B 50 CR-60 N044
Attribut Wert
d 10,4 mm
D1 58 mm
Dk 26 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 50 mm
H 35 mm
Z 17 mm