FGB-X 33 SI-50 N020

Artikel-Nr.: 10.01.06.01104
Eiersauger
Baugröße: 33
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 17,3 mm
D1 30 mm
Dk 14 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 32,5 mm
H 46 mm
H2 14,5 mm
Z 18 mm