FG-X 34 SI-30 N046

Artikel-Nr.: 10.01.06.01106
Eiersauger
Baugröße: 34
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 30 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG-X 34 SI-30 N046
Attribut Wert
d 6 mm
d2 13,5 mm
D1 41,5 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 32 mm
H 78 mm
H2 12 mm
Z 42,5 mm