FGA-X 35 SI-50

Artikel-Nr.: 10.01.06.01108
Eiersauger
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA-X 35 SI-50
Attribut Wert
d 17,6 mm
d1 21,5 mm
d2 18 mm
D1 36 mm
Dk 29 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 26,5 mm
H 42,6 mm
H2 4 mm
H3 6 mm
Z 19,5 mm