FGB-R 80x50 SI-50

Artikel-Nr.: 10.01.06.01114
Balgsauger (rechteckig)
Abmessung (LxB): 80 x 50 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
FGB-R 80x50 SI-50
Attribut Wert
b2 29 mm
B1 50 mm
B3 38 mm
Bmax(S) 54 mm
Bs 44 mm
H 33 mm
l2 59 mm
L1 80 mm
L3 68 mm
Lmax(S) 84 mm
Ls 74 mm
Z (Hub) 12,5 mm