FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S

Artikel-Nr.: 10.01.06.01119
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
Zusatzausstattung: Sieb
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S
Attribut Wert
D1 24 mm
Ds 20 mm
G2 M5-IG
H1 26,5 mm