FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01120
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
Attribut Wert
D1 24 mm
Ds 20 mm
G2 M5-IG
H1 28,5 mm