FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01124
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
alternativer Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
Attribut Wert
D1 37 mm
Ds 30 mm
G2 M5-IG
H1 33,5 mm