FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01128
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
Attribut Wert
D 15 mm
D1 46 mm
Ds 40 mm
H1 36 mm