FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S

Artikel-Nr.: 10.01.06.01131
Balgsauggreifer (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Zusatzausstattung: Sieb
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
Attribut Wert
D 15 mm
D1 58 mm
Ds 50 mm
H1 43 mm