FSG 7 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.01236

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße7
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-AG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussG1/8"-AG
FSG 7 HT1-60 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 1,80 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5,90 mm
G1 G1/8"-AG
H 20 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Baugröße 7
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/8-AG
Werkstückradius min. (konvex) 7,50 mm
Volumen 0,04 cm³
Saugkraft 0,15 N
Abreißkraft 0,90 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 4,30 g
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSG 7 HT1-60 G1/8-AG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP