FSG 7 HT1-60 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01237
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 7
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 7 HT1-60 M5-AG
Attribut Wert
d2 1,8 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 5,9 mm
G1 M5-AG
H 19 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3