FSG 5 HT1-60 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01242
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 5 HT1-60 M5-IG
Attribut Wert
d2 2,6 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5 mm
G1 M5-IG
H 24 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 2 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3