FSG 12 HT1-60 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01244
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 12
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 12 HT1-60 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-IG
H 33 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3