FGA 11 HT1-60 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.01247
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 11
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
FGA 11 HT1-60 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 5,1 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 10,4 mm
H 16 mm
H2 3,8 mm
H3 9,3 mm
Z (Hub) 4 mm