FG 5 HT1-60 N017

Artikel-Nr.: 10.01.06.01250
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 5
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
FG 5 HT1-60 N017
Attribut Wert
d 3,5 mm
d2 2,6 mm
D1 6 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 5 mm
H 14 mm
H2 8 mm
Z (Hub) 2 mm