FG 7 HT1-60 N016

Art-Nr.: 10.01.06.01251

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße7
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 7 HT1-60 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 1,80 mm
D1 6,50 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5,90 mm
H 14 mm
H2 3,80 mm
H3 6,50 mm
Z (Hub) 3 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 0,15 N
Abreißkraft 0,90 N
Volumen 0,16 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 3 mm
Baugröße 7
Nippelfamilie N 016
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 0,50 g
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 7 HT1-60 N016