FSG 12 HT1-60 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01255
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 12
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 12 HT1-60 M5-AG
Attribut Wert
d2 5 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
G1 M5-AG
H 26 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z 7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3