Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 22 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing vernickelt |
Anschluss | G3/8-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D1 | 22 mm |
Dmax(S) | 24 mm |
Ds | 20,60 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 41 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 5,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 16 N |
Abreißkraft | 24 N |
Querkraft | 18 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 6 N |
Volumen | 2,48 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 22 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 9 g |
Produktfamilie | SAB |
Faltenanzahl | 1,50 |
Bestellhinweise: SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.