SAB 22 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01654
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
SAB 22 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
G1 M10-AG
H 25 mm
LG1 12 mm
SW1 16 mm
Z 5,8 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3