DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

Art-Nr.: 10.01.06.01678

Dichtring aus Spezialschaum zur optimalen Abdichtung auf strukturierten Oberflächen

Außendurchmesser D46 mm
Innendurchmesser d36 mm
Höhe H5 mm
MaterialtypSchaum S, Höhe 5 mm
DichtmaterialEPDM
Materialhärte [Shore A]15 Shore A
Zusatzfunktion FlächengreiferKlebeband einseitig
Attribut Wert
D 46 mm
d 36 mm
H 5 mm
L 5 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Gewicht 0,50 g

Bestellhinweise: DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE