DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

Artikel-Nr.: 10.01.06.01720
Dichtring aus Spezialschaum zur optimalen Abdichtung auf strukturierten Oberflächen
Außendurchmesser D: 60 mm
Innendurchmesser d: 50 mm
Höhe H: 5 mm
Materialtyp: Schaum S, Höhe 5 mm
Dichtmaterial:
Ethylen-Propylen-Dienkaut
Werkstoffhärte: 15 °Sh
mit: Klebeband einseitig
Attribut Wert
d 50 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3