SABT 80 NBR-60

Artikel-Nr.: 10.01.06.01879
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
SABT 80 NBR-60
Attribut Wert
d 19 mm
D1 86 mm
Dk 40 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 83 mm
H 39 mm
Z (Hub) 14,3 mm