SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01880
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M10-AG
Faltenanzahl: 1.5
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
d 19 mm
Dmax(S) 86 mm
dn 4 mm
Ds 83 mm
H 39 mm
H2 2 mm
LG1 11,5 mm
SW1 8 mm
Z 14,3 mm
G1 M10-AG