FG 18 PVC-50 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.01941
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 18
Saugerwerkstoff: PVC
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 18 PVC-50 N016
Attribut Wert
d 5 mm
d2 8,9 mm
D1 18,6 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 20 mm
Ds 16 mm
H 23,5 mm
H2 9,2 mm
Z 8,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3