FG 32 PVC-50 N058

Art-Nr.: 10.01.06.01943

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße32
SaugerwerkstoffPolyvinylchlorid PVC
Materialhärte [Shore A]50 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 32 PVC-50 N058
Attribut Wert
d 10,70 mm
d2 18,60 mm
D1 32,20 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 33,50 mm
Ds 32,20 mm
H 24 mm
H2 2,80 mm
Z (Hub) 15 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 13,90 N
Abreißkraft 24 N
Volumen 9 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 32
Nippelfamilie N 058
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Polyvinylchlorid PVC
Materialhärte [Shore A] 50 Shore A
Gewicht 5 g
Produktfamilie FG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FG 32 PVC-50 N058

Der Sauggreifer FG PVC (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG PVC – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden